QSM 25 L 60

QSM 25 L 60
QSM 25 L 60

Shaft, 60 Case, 24.99 / 25.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C min., 60 in Long +/- 1/16 in

Lead Time:  1 Day *
each**

  • Thomson 60 Case LinearRace® shafting is manufactured to the highest quality standards. Using 60 Case® LinearRace shafting with Thomson Ball Bushing bearings ensures optimal bearing performance and travel life.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal25 mm
[d] Diamètre réel24.99 / 25.00 mm 
Longueur60 in +/- 1/16 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.0020 mm
ClasseClasse MM (h6) 
Effilement0.0025 mm
Fini de surface0.20 Ra µm 
Material, ShaftSteel 
MatériauSteel 
Rectitude0,0254 mm par pied de longueur (0,051 mm TIR) 
Référence UPC662486245742 
Robustesse60 Rockwell C min. 
Weight5.9 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :